19" SC splitterbox

19" Verdeeldoos splittercassette voor SC adapters / SC connectoren - optische glasvezel-accessoires

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Splitterbox compact
CE9135
19" SC splitterbox

Bijzonderheden

  • Voor maximaal 24 vezels
  • Inclusief frontpaneel voor 12 SC-duplex ingangen
  • Met schuiflade
  • zonder contacten
  • Hoogte: 1 HE
  • Materiaal box: staal, 1,5 mm
  • Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchpaneel optische glasvezel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchpaneel LWL

  • Splittercassettes voor meer vezels met andere types connectoren zijn op aanvraag leverbaar. Ook leverbaar in geprefabriceerde uitvoering met koppelingen en pigtails.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.