Accessoires voor splitterboxen en wandverdeelkasten

Optisch glasvezel systeem accessoires voor aansluitdozen en wandrek en glasvezel verdeeldoos FO; accessoires optische glasvezel

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Accessoires voor splitterboxen en wandverdeelkasten
CE9914
Splittercassette voor max. 2 splitterbeschermhouders
CE9914D
Afdekplaat voor splittercassette
CE9916
12-voudige splitterbeschermhouder
CE9913
Splitterbeschermingshoes voor ANT splitterapparaat
CE9917
Blindkap in plaats van E2000 koppeling
CE9918
Blindkap in plaats van ST koppeling
CE9919
Afsluitdop in plaats van SC duplex koppeling

Bijzonderheden

  • Splittercassette voor max. 2 splitterbeschermhouders
  • Afdekplaat voor splittercassette
  • 12-voudige splitterbeschermhouder
  • Splitterbeschermingshoes voor ANT splitterapparaat
  • Blindkap in plaats van E2000 koppeling
  • Blindkap in plaats van ST koppeling
  • Blindkap in plaats van SC duplexkoppeling

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001123
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Lasbescherming

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001123
  • ETIM 6.0 Class-Description: Splicebeschermer

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.