EPIC® DATA TS

Draagrailconnector voor glasvezel-connector

Optisch glasvezel systeem accessoires voor aansluitdozen en wandrek en glasvezel verdeeldoos FO; accessoires optische glasvezel

Draagrail monteerbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
29500766
EPIC DATA TS GOF LC-D OM1/OM2
29500762
EPIC DATA TS GOF LC-D OM3
29500763
EPIC DATA TS GOF LC-D SM
29500760
EPIC DATA TS GOF SC MM
29500761
EPIC DATA TS GOF SC SM
29500764
EPIC DATA TS GOF SC-RJ MM
29500765
EPIC DATA TS GOF SC-RJ SM

Bijzonderheden

  • Direct te monteren op draagrail conform DIN EN 50022 in industriële omgeving
  • Beschikbaar voor breakoutkabel met koppeling SC Simplex, SC-RJ en LC duplex
  • Markering voor betere identificatie
  • Eenvoudige installatie met schroevendraaier
  • Geschikt voor GOF Singlemode- en Multimode-vezels
  • Ideaal voor de industrie door compact design
  • Kleur: grijs (RAL 7035)
  • Materiaal behuizing: PC-GFIO
  • Belastingkracht ≥ 100 N
  • Trekkracht: ≥ 40 N

Veiligheidsklasse

  • IP 20

Temperatuurbereik

  • -10°C tot + 60 °C (in bedrijf)

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.