Mini wandverdeelkast

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
CE9150
Mini wandverdeelkast
Accessoires voor mini wandverdeelkast
CE9151
Verdeelplaat voor 24 x ST-koppelingen
CE9152
Verdeelplaat voor 24 x SC-Simplex-koppelingen
CE9153
Verdeelplaat voor 12 x SC-Duplex-koppelingen

Bijzonderheden

  • Wandmontage
  • Afsluitbaar
  • Max. capaciteit: 8 splittercassettes of 4
    splittercassettes en een verdeelplaat
  • Accessoires voor mini wandverdeelkast:- Verdeelplaat voor 24 ST-koppelingen
    - Verdeelplaat voor 24
    SC Simplex-koppelingen
    - Verdeelplaat voor 12 SC
    Duplex-koppelingen
  • Afmetingen (B x H x D):
    320 x 280 x 54 mm
  • Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Patchpaneel optische glasvezel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchpaneel LWL

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.