GOF DUPLEX Patchcord

Optische patchkabels met verschillende typen connectoren in singlemode vezel- of multimode vezel-uitvoering

Optical Duplex patch cords with various types of connectors (ST, LC, SC) available in single-mode or multi-mode fibre version

  • Voorgeconfectioneerde Duplex patchkabel met tight buffered vezels en duurzame keramische ferrule connector
  • Meer varianten op www.lappbenelux.com/assemblyfinder of op aanvraag

EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Multimode G 50 OM4
29011402
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m
29021402
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m
29022402
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m
29031402
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m
29032402
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m
29033402
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m
29044402
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m
Multimode G 50 OM3
29011302
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m
29021302
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m
29022302
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m
29031302
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m
29032302
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m
29033302
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m
29044302
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m
Multimode G 50 OM2
29011202
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m
29021202
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m
29022202
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m
29031202
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m
29032202
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m
29033202
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m
29044202
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m
Multimode G 62.5 OM1
29011102
GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m
29021102
GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m
29022102
GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m
29031102
GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m
29032102
GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m
29033102
GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m
29044102
GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m
Single-mode E 9 OS2
29011902
GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m
29021902
GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m
29022902
GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m
29031902
GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m
29032902
GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m
29033902
GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m
29033802
GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m
29039902
GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m

Voordelen

  • Voor de netwerkaansluiting van optische zender, ontvanger en aansluitbox
  • "Plug & Play" verbinding tussen optische apparaten
  • Voorgeconfectioneerde verbindingskabels zijn eenvoudig uitwisselbaar
  • Voor de directe verbinding tussen twee actieve optische componenten

Toepassing

  • Voor binnengebruik
  • LAN-verbindingen
  • Datacenters
  • Verdeelkast

Bijzonderheden

  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij
  • Hoogflexibel
  • Kabelaansluiting met duurzame volkeramische ferrules
  • Geconfectioneerde connector: - Low insertion loss - High return loss

Normreferentie en keurmerken

  • LC volgens IEC 61754-20
  • SC volgens IEC 61754-4
  • ST volgens IEC 61754-2
  • FC volgens IEC61754-13

Opmaak

  • Tight buffered duplexkabel met LSZH-buitenmantel
  • Connectoren: LC, SC of ST
  • Kabelkleur:
    paars voor multimode OM4,
    turquoise voor multimode OM3,
    oranje voor multimode OM2 en OM1,
    geel voor singlemode OS2
  • Standaardlengte: 2 m
  • Op aanvraag: 1 m, 3 m, 5 m en 10 m

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001263
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Fibre optic patch cord

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001263
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel LWL

Afmetingen

  • Primair ommantelde vezel: 250 µm
  • Tight buffer (primair ommantelde vezel): 900 µm sub-kabel 1,9 mm

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • J-VH 2x1G/E...

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 30 mm
  • Flexibel: ≥ 40 mm

Toegestane trekbelasting

  • Vaste installatie: 100 N

Temperatuurbereik

  • Vast geïnstalleerd: -20°C tot +60°C
  • Incidentele buiging: -5°C tot +50°C

  • Andere lengten en types van connectoren zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.