HITRONIC® HUW gearmeerde universele kabel
Universele kabel met centrale loose tube, geribde staalbandarmering en niet-metalen trekontlasting voor toepassingen met verhoogde mechanische belasting
HITRONIC® HUW gearmeerde universele kabel, fijnaderige loose tubes, geribde staalbandarmering, LSZH buitenmantel; J/A-DQ(ZN)(SR)H
- CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
- Voor binnen- en buitengebruik
- Kabels met geribde staalbandarmering voor verhoogde mechanische belasting
Voordelen
- Armering zorgt voor uitstekende bescherming
tegen hoge mechanische belasting en knaagdieren - Vlamvertragend, waardoor geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Gemakkelijk te installeren door compacte kabelopmaak, hoge flexibiliteit, robuuste mantel en kleine buigradii
- Waterbestendig
Toepassing
- Voor binnen- en buitengebruik
- Campus backbone
- Industriële omgevingen
- In lege kunststofbuizen, leidingen en kabelgoten
Bijzonderheden
- Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij
- Centrale loose tube tot max. 24 vezels
- Kleurgecodeerde vezels
- Langswaterdicht
- Excellente bescherming tegen knaagdieren
Opmaak
- Met gel gevulde loose tube
- Trekontlasting van waterdicht versterkte glasvezel
- Geribde staalbandarmering
- LSZH buitenmantel
- Kleur: groen (op basis van RAL 6018)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel
-
Afmetingen
- Primair ommantelde vezel: 250 µm
- Kabel: zie tabel
-
Geleideridentificatie
- Vezelkleurcodering, zie datasheet
-
Vezeltype
- GOF - glasvezel
Standaardbenaming
- A/J-DQ(ZN)(SR)H
U-DQ(ZN)(SR)H
Optische waarden
- zie datasheet
Vezeltype
- Materiaal van de ader: glas
- Cladding: glas
-
Toegestane buigradius
- Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
- Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter
-
Toegestane trekbelasting
- Vaste installatie: 1500 N
- Kortstondig: 2000 N
-
Temperatuurbereik
- Vaste installatie: -30°C tot +70°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
- Op aanvraag verkrijgbaar met Multimode OM4 vezels.