HITRONIC® HQA liaankabel

Liaankabel met gedraaide loose tubes en niet-metalen trekontlasting; ADSS kabeltype

HITRONIC® HQA ADSS kabel (All-Dielectric Self-Supporting), niet-metalen, ideaal in verdeler als ook in transmissie-omgevingen; A-DQ(ZN)2Y

ADSS - All Dielectric Self Supporting

Halogeenvrij Mechanische weerstand Lichtgewicht Optimale trekontlasting UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Single-mode E 9 OS2
26640912
HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9,7 73
26640924
HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9,7 73
26640948
HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10,9 92
26640972
HITRONIC® HQA800 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10,9 94
26640996
HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 12,4 121

Voordelen

  • Geschikt voor milde weersomstandigheden
  • Gemakkelijk te installeren door compacte kabelopmaak, hoge flexibiliteit, robuuste mantel en kleine buigradii
  • UV-bestendig
    langs- en dwarswaterdicht
  • Geen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Voor buitengebruik
  • Tussen masten en telefoonpalen
  • Op masten
  • Installatie op bouwzuilen

Bijzonderheden

  • Gedraaide loose tubes met max. 96 vezels
  • Kleurgecodeerde vezels en loose tubes
  • Mechanische steunelementen (centrumdrager en aramidevezels)
  • Robuuste, halogeenvrije buitenmantel
  • Afstand tot 90 m

Opmaak

  • Tot max. 8 gedraaide met gel gevulde loose tubes
  • GRP versterkingselement
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • PE buitenmantel
  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Primair ommantelde vezel: 250 µm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Vezelkleurcodering, zie datasheet

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • A-DQ(ZN)2Y - ADSS
  • All-Dielectric Self-Supporting

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Toegestane trekbelasting

  • MAT: 2000 N
  • EDS: 800 N

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C
  • Incidentele buiging: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Verdere kabeluitvoeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar.