HITRONIC® HQW-Plus gearmeerde kabel voor buitengebruik

Buitenkabel met staalbandarmering, centrale loose tube, niet-metalen trekontlasting en PE binnen- en buitenmantel

HITRONIC® HQW-Plus gearmeerde buitenkabel, centrale loose tube, staalbandarmering, binnen- en buitenmantel; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Kabels met geribde staalbandarmering voor verhoogde mechanische belasting

Halogeenvrij Mechanische weerstand Lichtgewicht Optimale trekontlasting UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
27920408
HITRONIC HQW-Plus3000 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9,6 95
27920424
HITRONIC HQW-plus3000 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 12,6 135
Multimode G 50 OM3
27920304
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9,6 95
27920308
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9,6 95
27920312
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9,6 95
27920324
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12,6 135
Multimode G 50 OM2
27920204
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9,6 95
27920208
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9,6 95
27920212
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9,6 95
27920224
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12,6 135
Multimode G 62.5 OM1
27920104
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9,6 95
27920108
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9,6 95
27920112
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9,6 95
27920124
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 12,6 135
Single-mode E 9 OS2
27920904
HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9,6 95
27920908
HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9,6 95
27920912
HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9,6 95
27920924
HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12,6 135

Voordelen

  • Een extra mantel beschermt de vezels bij gebruik in ruwe omgevingen
  • Armering zorgt voor uitstekende bescherming
    tegen hoge mechanische belasting en knaagdieren
  • Onbeschermd in de grond
  • UV-bestendig
    langs- en dwarswaterdicht

Toepassing

  • Voor buitengebruik
  • Zware industriële omgeving
  • Campus backbone
  • WAN-toepassingen
  • In lege kunststofbuizen, leidingen en kabelgoten

Bijzonderheden

  • Centrale loose tube tot max. 24 vezels
  • Kleurgecodeerde vezels
  • Langswaterdicht
  • Excellente bescherming tegen knaagdieren
  • Robuuste, halogeenvrije buitenmantel

Opmaak

  • Met gel gevulde loose tube
  • Trekontlasting van waterdicht versterkte glasvezel
  • Geribde staalbandarmering
  • PE-binnen- en -buitenmantels
  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Primair ommantelde vezel: 250 µm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Vezelkleurcodering, zie datasheet

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Toegestane trekbelasting

  • Vaste installatie: 3.000 N
  • Kortstondig: 5000 N

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.