HITRONIC® HVN kabel voor buitengebruik

Buitenkabel met gevlochten loose tubes en niet-metalen trekontlasting

HITRONIC® HVN buitenkabel met fijnaderige loose tubes, bescherming tegen knaagdieren, diëlektrisch; A-DQ(ZN)B2Y metn x 12 vezels

  • Voor buitengebruik
  • Onbeschermd in de grond
  • Telecommunicatiekabel, groot aantal vezels (tot 144)

Halogeenvrij Mechanische weerstand Lichtgewicht Optimale trekontlasting UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Multimode G 50 OM4
26600424
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 11 64
Multimode G 50 OM3
26600324
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 11 64
26600348
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48 11 84
Multimode G 50 OM2
26600224
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 11 64
26600248
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 48 11 84
Single-mode E 9 OS2
26600924
HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 11 64
26600948
HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 11 84
26601912 HITRONIC HVN1500 1x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 11 64
HVN Telecom Single-mode E 9 OS2
26601924
HITRONIC® HVN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10,5 89
26601948
HITRONIC® HVN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10,5 91
26601972
HITRONIC® HVN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10,8 97
26601996
HITRONIC® HVN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 11,9 121
26601944
HITRONIC® HVN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 14,3 183

Voordelen

  • Onbeschermd in de grond
  • Gemakkelijk te installeren door compacte kabelopmaak, hoge flexibiliteit, robuuste mantel en kleine buigradii
  • UV-bestendig
    langs- en dwarswaterdicht
  • Geschikt voor inblazen (torsievrije buitenmantel)
  • Geen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Voor buitengebruik
  • Campus backbone
  • WAN-toepassingen
  • Industriële omgevingen
  • In lege kunststofbuizen, leidingen en kabelgoten

Bijzonderheden

  • Gevlochten loose tubes met max. 144 vezels
    (12 loose tubes met elk 12 vezels)
  • Kleurgecodeerde vezels en loose tubes
  • Langswaterdicht
  • Bescherming tegen knaagdieren
  • Robuuste, halogeenvrije buitenmantel

Opmaak

  • Tot max. 12 gedraaide met gel gevulde loose tubes
  • GRP versterkingselement
  • Trekontlasting van waterdicht versterkte glasvezel
  • PE buitenmantel
  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Primair ommantelde vezel: 250 µm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Vezelkleurcodering, zie datasheet

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • A-DQ(ZN)B2Y

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Andere modellen zijn leverbaar op aanvraag.