HITRONIC® HVN Minikabel

Micro buitenkabel voor het inblazen of intrekken door kleine leidingsystemen

HITRONIC® HVN-mini-kabel voor buissystemen, kabel met gereduceerde buitendiameter; A-DQ(ZN)B2Y met enkelvoudige of multimode vezels

Mobiele veld kabel

Halogeenvrij Mechanische weerstand Lichtgewicht UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Single-mode E 9 OS2
26609912
HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 5,8 30
26609924
HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 5,8 30
26609948
HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 5,8 33
26609972
HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 5,8 33
26609996
HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 7,2 52
26609944
HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125 9/125 OS2 144 8 80

Voordelen

  • Geschikt voor inblazen in leidingsystemen
  • Compacte afmetingen
  • UV-bestendig
    langs- en dwarswaterdicht
  • Geen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Backbonegebied, FTTH toepassingen
  • Telecommunicatienetwerk
  • WAN-toepassingen
  • Inblaastechniek (telecomverbindingen)
  • Installatiemethode: inblazen of intrekken door leidingsystemen

Bijzonderheden

  • Gevlochten loose tubes met max. 144 vezels
    (12 loose tubes met elk 12 vezels)
  • Kleurgecodeerde vezels en loose tubes
  • Verkleinde afmetingen
  • Halogeenvrij, wrijvingsarme buitenmantel
  • UV-bestendig

Opmaak

  • Tot max. 12 gedraaide met gel gevulde loose tubes
  • GRP versterkingselement
  • Versterkte glasvezel als trekontlasting
  • PE buitenmantel
  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Vezeltype

  • GOF - glasvezel
  • Single-mode E9/125 OS2

Standaardbenaming

  • A-DQ(ZN)2Y

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.