HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

PROFINET type B geschikte interne-breakoutkabel voor directe stekkerconfectionering

HITRONIC® GOF DUPLEX PNB-kabeluitvoering Profinet-conform overeenkomstig type B

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • CPR geclassificeerd (Dca, s2, d2, a1)
  • Aanduiding: J-V(ZN)HH

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Vlamvertragend Halogeenvrij Mechanische weerstand

PROFINET

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
28052003
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 9,2 72
28052004
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 9,2 72
28052005
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 9,2 72
28052006
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 9,2 72

Voordelen

  • Met niet-metalen aramidegaren voor trekontlasting
  • Geen elektromagnetische storingen veroorzaakt door metaalvrije materialen in de binnenkant van de kabel
  • Maakt als breakoutkabel de montage ter plaatse mogelijk
  • Eenvoudige hantering door flexibele en compacte uitvoering
  • Beschikbaar in verschillende GOF-vezelcategorieën (OM1 – OM3, OS2)

Toepassing

  • Voor flexibel binnenwerk in PROFINET-netwerk (type B)
  • Voor gebruik in schakelkast
  • Voor de vaste en beschermde installatiekanalen, op kabelgoten, in de klimzone, in holle plafonds en vloeren en voor korte afstanden
  • Kan worden gebruikt in droge ruimtes

Bijzonderheden

  • Buiten- en binnenmantel van beide afzonderlijke kabels van halogeenvrij LSZH-mengsel

Normreferentie en keurmerken

  • Voor gestructureerde gebouwenbekabeling van de secundaire en tertiaire sector, conform EN 50173 en ISO/IEC 11801
  • Leiding vlambestendig conform IEC 60332-1
  • Halogeenvrij conform IEC 60754-1/2

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Toegestane buigradius

  • Zonder trekbelasting: 15 x buitendiameter
  • Met trekbelasting: 20x buitendiameter

Toegestane trekbelasting

  • Vast geïnstalleerd: 600 N
  • Kortstondig: 1000 N

Temperatuurbereik

  • Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +70°C
  • Tijdens installatie: -5°C tot +50°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.