HITRONIC® FIRE

Veiligheidskabel met centrale loose tube, LSZH-binnen- en buitenmantel, geribde staalbandarmering, halogeenvrij

HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- veiligheidskabel met centrale loose tube, binnen- en buitenmantel, geribde stalen band met enkele of multimode vezels

  • Isolatiebehoud voor minstens 90 minuten in geval van brand
  • * 180 min. brandvertragend

Engineering Oil & Gas Halogeenvrij Hittebestendig Mechanische weerstand UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Multimodale G50 OM4
27560404
HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 9,6 123
27560408
HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9,6 123
27560412
HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 9,6 123
Multimode G 50 OM3
27560304
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9,6 123
27560308
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9,6 123
27560312
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9,6 123
27560324
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12,6 188
Multimode G 50 OM2
27560204
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9,6 123
27560208
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9,6 123
27560212
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9,6 123
27560224
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12,6 188
Multimode G 62.5 OM1
27560104
HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9,6 123
27560108
HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9,6 123
27560112
HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9,6 123
27560124
HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 12,6 188
Single-mode E 9 OS2
27560904
HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9,6 123
27560908
HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9,6 123
27560912
HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9,6 123
27560924
HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12,6 188

Voordelen

  • Isolatiebehoud in geval van brand conform IEC 60331-25
  • Geschikt voor ondergrondse installaties, zoals tunnels, waar brandveiligheid van cruciaal belang is
  • Een extra mantel beschermt de vezels bij gebruik in ruwe omgevingen
  • Armering zorgt voor uitstekende bescherming
    tegen hoge mechanische belasting en knaagdieren
  • UV-bestendig
    langs- en dwarswaterdicht

Toepassing

  • In industriële omgevingen met hoge temperaturen
  • Licht brandbare of brandgevaarlijke plaatsen
  • Voor binnen- en buitengebruik
  • In lege kunststofbuizen, leidingen en kabelgoten

Bijzonderheden

  • Brandgedrag:
    - halogeenvrij (IEC 60754-1)
    - vlamvertraging (IEC 60332-3)
    - rookgasdichtheid (IEC 61034-1/2)
    - isolatiebehoud (IEC 60331-25); 90 min*
  • Centrale loose tube tot max. 24 vezels
  • Kleurgecodeerde vezels
  • Langswaterdicht
  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij

Opmaak

  • Met gel gevulde loose tube
  • Trekontlasting van waterdicht versterkte glasvezel
  • Geribde staalbandarmering
  • LSZH binnen- en buitenmantel
  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Primair ommantelde vezel: 250 µm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Vezelkleurcodering, zie datasheet

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Toegestane trekbelasting

  • Vaste installatie: 1500 N
  • Kortstondig: 2200 N

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -30°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Op aanvraag verkrijgbaar met Multimode OM4 vezels.