HITRONIC® HDM kabel

Mini-breakout-/verdeelkabel voor frequent op- en afwikkelen, trommelbaar

HITRONIC® HDM kabel, opwikkelbaar voor verschillende toepassingen met 4, 6 of 8 gebufferde vezels, geschikt voor herhaal op- en afwikkelen op een spoel; A/J-V(ZN)11Y

Mobiele veld kabel

Halogeenvrij Mechanische weerstand Lichtgewicht Optimale trekontlasting UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Multimode G 50 OM4
26610404
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 5,5 24
26610406
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM4 50/125 OM4 6 5,6 29
26610408
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 6,2 36
Multimode G 50 OM3
26610304
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 5,5 24
26610306
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM3 50/125 OM3 6 5,6 29
26610308
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 6,2 36
Multimode G 50 OM2
26610204
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 5,5 24
26610206
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM2 50/125 OM2 6 5,6 29
26610208
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 6,2 36
Multimode G 62.5 OM1
26610104
HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 5,5 24
26610106
HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 6 5,6 29
26610108
HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 6,2 36
Single-mode E 9 OS2
26610904
HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS2 9/125 OS2 4 5,5 24
26610906
HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS2 9/125 OS2 6 5,6 29
26610908
HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS2 9/125 OS2 8 6,2 36
26610912
HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS2 9/125 OS2 12 6,7 49

Voordelen

  • Geschikt voor veld gebruik
  • Betrouwbaar voor mobiel gebruik
  • Zeer gemakkelijk te installeren door de compacte afmetingen, hoge flexibiliteit en kleine buigradiussen
  • Geen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Licht- & geluidtechnologie
  • Voor binnen- en buitengebruik
  • Industriële omgevingen
  • Televisie transmissie, kamearatechniek, gebouwbewaking
  • Buitengebruik

Bijzonderheden

  • Gebaseerd op militaire specificatie MIL-C-85045
  • Hoogflexibele kabel voor gebruik in kabelrupsen
  • Kleurgecodeerde aders voor eenvoudige kanaal identifikatie
  • Buitenmantel halogeenvrij
  • Mechanisch robuust

Opmaak

  • Tot max. 12 tight buffered vezels (900μm)
  • Kleur-gecodeerd
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • PUR-buitenmantel
  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Ader (primair ommantelde vezel): 900 µm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Kleurcodering, zie datasheet

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • A/J-V(ZN)11Y

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C
  • Flexibel gebruik: -20°C tot +60°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.