HITRONIC® HRM-FD kabel

Flexibele deelbare breakout-kabel voor gebruik in kabelrupsen

Deelbare HITRONIC® HRM-FDbreakoutkabel voor bewegende toepassingen in ketting; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

Hoogflexibele kabel voor gebruik in kabelrupsen

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Halogeenvrij Mechanische weerstand Lichtgewicht Optimale trekontlasting Kabelrups UV-bestendig

EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Multimode G 50 OM4
26300402
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 7,8 50
26300404
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7,8 50
26300408
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 10,4 93
26300412
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 13 98
Multimode G 50 OM3
26300302
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7,8 50
26300304
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7,8 50
26300308
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 10,4 93
26300312
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 13 98
Multimode G 50 OM2
26300202
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7,8 50
26300204
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7,8 50
26300208
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 10,4 93
26300212
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 13 98
Multimode G 62.5 OM1
26300102
HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 7,8 50
26300104
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7,8 50
26300108
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 10,4 93
26300112
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 13 98
Single-mode E 9 OS2
26300902
HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7,8 50
26300904
HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7,8 50
26300908
HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 10,4 93
26300912
HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 13 98

Voordelen

  • Ontworpen voor gebruik in kabelrupssytemen
  • Geschikt voor on-site installatie
  • Gemakkelijk te installeren door compacte kabelopmaak, hoge flexibiliteit, robuuste mantel en kleine buigradii
  • Geen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Hoogflexibele industriële toepassingen
  • Als kabelverbinding tussen bewegende delen
  • In verticale installaties
  • Industriële omgevingen
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Gebaseerd op militaire specificatie MIL-C-85045
  • Voor gebruik in kabelrupsen en bewegende machineonderdelen in droge of vochtige ruimtes
  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij
  • Mechanisch robuust

Opmaak

  • 2,0 mm tight buffered vezels met LSZH-ommanteling
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • Centrale vuldraad
  • PUR-buitenmantel
  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Subkabel: 2,0 mm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Details: zie data sheet

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C
  • Flexibel gebruik: -20°C tot +60°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.