HITRONIC® TORSION

Deelbare breakout kabel, speciale opbouw voor torsie-toepassing; PUR-buitenmantel

Optische vezelkabel voor windtoepassingen met vastgelegde beweging, torsie, beschikbaar met 2,4,8 of 12 sub-kabelelementen met enkelvoudige of multimode vezels

Torsiebestendig en zeer flexibel

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Windenergie Halogeenvrij Mechanische weerstand Lichtgewicht Optimale trekontlasting Torsiebestendig UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Multimode G 50 OM3
26310302
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 8,4 54
26310304
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 8,4 54
26310308
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 11,6 95
26310312
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 14,7 122
Multimode G 50 OM2
26310202
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 8,4 54
26310204
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 8,4 54
26310208
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 11,6 95
26310212
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 14,7 122
Multimode G 62.5 OM1
26310102
HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 8,4 54
26310104
HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 8,4 54
26310108
HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 11,6 95
26310112
HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 14,7 122
Single-mode E 9 OS2
26310902
HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 8,4 54
26310904
HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 8,4 54
26310908
HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 11,6 95
26310912
HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 14,7 122

Voordelen

  • Drip loop toepassing
  • Geschikt voor on-site installatie
  • Gemakkelijk te installeren door compacte kabelopmaak, hoge flexibiliteit, robuuste mantel en kleine buigradii
  • Geen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Voor vaste en flexibele installaties en voor toepassingen met torsiebewegingen (bijv. windturbines)
  • Industriële omgevingen
  • In verticale installaties
  • Als kabelverbinding tussen bewegende delen
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Gebaseerd op militaire specificatie MIL-C-85045
  • Torsiebestendig en zeer flexibel
  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij
  • Mechanisch robuust

Opmaak

  • 2,5 mm tight buffered vezels met LSZH-ommanteling
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • Centrale vuldraad
  • PUR-buitenmantel
  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Enkele kabel: 2,5 mm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Details: zie data sheet

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • A/J-V(ZN)H11Y

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40°C tot +70°C
  • Incidentele buiging: -30°C tot +70°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Op aanvraag verkrijgbaar met Multimode OM4 vezels.