HITRONIC® HDH Mini-Breakout kabel

Deelbare kabel voor binnengebruik met LSZH-buitenmantel, halogeenvrij; J-V(ZN)HH

Indoorkabel voor vaste installatie in kabelgeleiders met max. 12 vezels, enkele of multimode; J-V(ZN)HH

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Mini-breakout kabel voor directe montage van connectoren

Halogeenvrij Hittebestendig Lichtgewicht

EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
26010412
HITRONIC HDH 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 8,3 69
Multimode G 50 OM3
26010302
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 6 34
26010304
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 6,3 37
26010308
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7,5 57
26010312
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 8,3 69
Multimode G 50 OM2
26010202
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 6 34
26010204
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 6,3 37
26010208
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7,5 57
26010212
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 8,3 69
Multimode G 62.5 OM1
26010102
HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 6 34
26010104
HITRONIC® HDH 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 6,3 37
26010108
HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 7,5 57
26010112
HITRONIC® HDH 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 8,3 69

Voordelen

  • Zeer gemakkelijk te installeren door de compacte afmetingen, hoge flexibiliteit en kleine buigradiussen
  • Geschikt voor on-site installatie
  • Voor gebouwautomatisering
  • Geen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Voor binnengebruik
  • Tertiaire bekabeling
  • Secundaire bekabeling (backbone)
  • Plaatsing in: kokers, kanalen, kabelgoten, lege kunststofbuizen, stijgleidingen, verhoogde vloeren en stuwkamers

Bijzonderheden

  • Tot max. 12 tight buffered vezels (900μm)
  • Kleurgecodeerde vezels
  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij
  • Mechanisch robuust

Opmaak

  • Tight buffered vezels
  • Trekontlasting van waterdicht versterkte glasvezel
  • LSZH buitenmantel
  • Kleur: lichtgroen (RAL 6027) voor OM3,
    oranje (RAL 2003) voor OM2 en OM1
  • Op aanvraag leverbaar: single-mode
    OS2 (geel) en multimode OM4 (paars)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Ader (primair ommantelde vezel): 900 µm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Kleurcodering, zie datasheet

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • J-V(ZN)H

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -20°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Op aanvraag verkrijgbaar met Multimode OM4 vezels.