HITRONIC® HRH Breakout kabel

Deelbare breakout kabel voor directe montage van connectoren; J-V(ZN)HH

Deelbaar HITRONIC® HRH breakout kabel voor directe connectormontage; J-V(ZN)HH, beschikbaar met multimode vezels OM1, OM2, OM3 en OM4 of single-mode OS2

  • CPR: Artikelnummer-selectie onder www.lappbenelux.com/cpr
  • Breakout kabel geschikt voor het direct assembleren van connectoren

Halogeenvrij Hittebestendig Lichtgewicht Optimale trekontlasting

EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
26000404
HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7 44
26000408
HITRONIC HRH1200 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9,7 77
26000412
HITRONIC HRH1700 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 10,3 100
Multimode G 50 OM3
26000302
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7 35
26000304
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7 44
26000308
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9,7 77
26000312
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 10,3 100
Multimode G 50 OM2
26000202
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7 35
26000204
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7 44
26000208
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9,7 77
26000212
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 10,3 100
Multimode G 62.5 OM1
26000102
HITRONIC® HRH 400 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 7 35
26000104
HITRONIC® HRH 600 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7 44
26000108
HITRONIC® HRH 1200 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9,7 77
26000112
HITRONIC® HRH 1700 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 10,3 100
Single-mode E 9 OS2
26000902
HITRONIC® HRH400 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7 35
26000904
HITRONIC® HRH600 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7 44
26000908
HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9,7 77
26000912
HITRONIC® HRH1700 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 10,3 100

Voordelen

  • Geschikt voor on-site installatie
  • Voor gebouwautomatisering
  • Zeer gemakkelijk te installeren door het compacte ontwerp, hoge flexibiliteit en kleine buigradiussen
  • Geen elektromagnetische interferentie

Toepassing

  • Voor binnengebruik
  • Tertiaire bekabeling
  • Secundaire bekabeling (backbone)
  • Plaatsing in: kokers, kanalen, kabelgoten, lege kunststofbuizen, stijgleidingen, verhoogde vloeren en stuwkamers

Bijzonderheden

  • Installatiekabel bestaande uit max. 12 Simplexkabels
  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij
  • Mechanisch robuust

Opmaak

  • 2,1 mm tight buffered kabel met LSZH mantel (geleideridentificatie door numerieke codering)
  • GRP versterkingselement
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • LSZH binnen- en buitenmantel
  • Kleur: violet voor OM4, aqua (RAL 6027) voor OM3, oranje (RAL 2003) voor OM2 en OM1,
    geel voor singlemode

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Ader (primair ommantelde vezel): 900 µm
  • Subkabel: 2,1 mm

Geleideridentificatie

  • Subkabel: met zwarte cijfers

Vezeltype

  • GOF - glasvezel

Standaardbenaming

  • J-V(ZN)HH

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: glas

Toegestane buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -20°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Op aanvraag ook met multimode OM4 vezels verkrijgbaar
    (mantelkleur paars).