PCF connector F-SMA en ST(BFOC)

Stekker voor PCF-kabel, stekker type FSMA en ST(BFOC)

PCF connector F-SMA and ST(BFOC) voor verschillende kabelsoorten en afmetingen, voor klemmen

Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Connector FSMA voor 3,0 mm kabels
29136799
PCF Connector FSMA Klem 3,0 / 4stuks
29136798
PCF Connector FSMA Klem 3,0 / 50stuks
Connector FSMA voor 2,2 mm kabels
29135799
PCF-stekker FSMA-klem 2,2 /4ST
29135798
PCF Connector FSMA klem 2,2 / 50stuks
Connector ST(BFOC) voor 3,0 mm kabels
29126799
PCF Connector ST (BFOC) klem 3,0 /4stuks
29126798
PCF Connector ST (BFOC) klem 3,0 /50stuks
Connector ST(BFOC) voor 2,2 mm kabels
29125799
PCF Connector ST (BFOC) klem 2,2 /4stuks
29125798
PCF Connector ST (BFOC) klem 2,2 /50stuks

Voordelen

  • Eenvoudige installatie
  • Voor on-site montage
  • Herbruikbaar

Bijzonderheden

  • Connectoren voor (Clamp & Cleave) montage
  • Beschikbaar voor verschillende kabeldiameters (2.2mm en 3.0mm)
  • Koppelingen op aanvraag
  • Kleur beschermhuls tegen buigen: 50% zwart en 50% rood

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: Glasvezel connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-connector

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.