PCF connector HFBR
Toebehoren voor PCF-kabel, type connector HFBR4521
Voordelen
- Compatibel met connectoren en componenten uit de HP Versatile Link-serie
Toepassing
- Automatisering
- Medische apparatuur
- Schakelsystemen voor telecommunicatie
Bijzonderheden
- HFBR4521-stekker voor 2,2 mm PCF-kabeldiameter als krimpuitvoering
- HFBR4521 connector voor 3,0 mm PCF kabeldiameter in krimpuitvoering
- HFBR4521-klemstekker compatibel met voorbereidingsset PCF-stekker HFBR4521
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: Glasvezel connector
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class-Description: LWL-connector
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.