PCF Connector SC-RJ

Toebehoren voor PCF-kabel, type connector SC-RJ voor klem- en splijtmontage, PROFINET

SC-RJ connector voor klem- en slijtmontage, te gebruiken voor PCF kabeltypes, PROFINET connectorversie

Connectors voor PROFINETData Bekabeling

Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
29166797
PCF Connector SC-RJ Clamp 3.0
29165797
PCF-STEKKER SC-RJ KLEMM 2,2

Voordelen

  • Eenvoudige installatie
  • Voor on-site montage
  • Herbruikbaar

Bijzonderheden

  • Connectorset bevat: 2 SC connectoren, SC-RJ behuizing, 2 anti-knikbeschermingstules, stofkappen
  • Connectoren voor (Clamp & Cleave) montage
  • Beschikbaar voor verschillende kabeldiameters (2.2mm en 3.0mm)
  • Kleur beschermhuls tegen buigen: 50% zwart en 50% rood

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: Glasvezel connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-connector

Certificeringen

  • SC-RJ is overeenkomstig IEC61754-24

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.