PCF Meetapparatuur

Incpectiemicroscoop voor PCF-connectoren type: FSMA; ST(BFOC); HFBR

PCF meetapparatuur; inspectiemicroscoop voor PCF connectortypes: FSMA; ST(BFOC); HFBR

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PCF inspectiemicroscoop (200x zoom) zonder adapter
29500770
PCF inspectiemicroscoop (200x zoom)
PCF inspectiemicroscoop (100x) PCF koppeling voor connectoren
29500771
PCF koppeling FSMA Simplex
29500772
PCF koppeling ST (BFOC) Simplex
29500773
PCF koppeling HFBR Simplex

Voordelen

  • Microscoop voor inspectie van connectoren (200x zoom)
  • Eenvoudige bediening

Bijzonderheden

  • Verwisselbare koppelingen voor PCF
    connectortypes FSMA, ST (BFOC), HFBR
  • Microscoop wordt geleverd zonder koppelingen. Deze kunt u apart bestellen
  • Andere koppelingen op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001685
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Microscoop voor glasvezel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001685
  • ETIM 6.0 Class-Description: Microscoop voor LWL-stekker

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.