HITRONIC® PCF DUPLEX FD Kabel

PCF als DUPLEX kabelversie voor flexibele toepassingen, PUR buitenmantel, halogeenvrij

HITRONIC® POF DUPLEX kabelversie met PUR buitenmantel voor gebruik in kabelrupsen, kabelkleur oranje: A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230

Flexiele PCF-kabel compatibel met alle BUS-systemen

Kabelrups Optimale trekontlasting Lichtgewicht Hittebestendig Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
28320702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR 200/230 PCF 2 8,8 63

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Ader: 0,5 mm
    Subkabel: 2,2 mm
  • Kabel: 8,8 mm

Geleideridentificatie

  • rood, groen

Vezeltype

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (glasvezel met kunststof buitenmantel)

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Standaardbenaming

  • A/J-V(ZN)H11Y

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: fluorpolymeren

Toegestane trekbelasting

  • Vaste installatie: 800 N
  • Kortstondig: 2000 N

Temperatuurbereik

  • In bedrijf: -20°C tot +70°C
  • Installatie: -10°C tot +50°C

Voordelen

  • Ontworpen voor gebruik in kabelrupssytemen
  • Transmissielengtes tot max. 500 m
  • Geschikt voor het monteren van een connector
  • Goed bestand tegen olie, benzine, zuren en alkaliën
  • EMC bescherming

Toepassing

  • Voor hoogflexibele toepassingen
  • Voor dataoverdracht in veldbussystemen zoals PROFIBUS,
    INTERBUS, etc.
  • Als kabelverbinding tussen bewegende delen
  • Industriële omgevingen

Bijzonderheden

  • Golflengtes: 650 nm en 850 nm
  • In overeenstemming met de vereisten van alle BUS-systemen
  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij

Opmaak

  • Kleurgecodeerde, goed beschermde PCF-subkabel met FRNC mantel
  • Subkabel buitendiameter: 2,2 mm
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • PUR-buitenmantel
  • Kleur: oranje (RAL 2003)