HITRONIC® PCF DUPLEX kabel

PCF als DUPLEX kabelversie voor binnen- of buitengebruik

HITRONIC® PCF DUPLEX kabel voor diverse toepassingen, subkabel diameter 2,9 mm, kabelkleur zwart voor buitenshuis A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; oranje voor binnen J-V(ZN)H11Y

Voor directe stekkerconfectionering

Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Indoor
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor 200/230 PCF 2 8 53
Outdoor
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor 200/230 PCF 2 10,5 89

Voordelen

  • Transmissielengtes tot max. 500 m
  • Geschikt voor het monteren van een connector
  • Goed bestand tegen olie, benzine, zuren en alkaliën
  • Hoge mechanische sterkte
  • EMC bescherming

Toepassing

  • Voor dataoverdracht in veldbussystemen zoals PROFIBUS,
    INTERBUS, etc.
  • Industriële omgevingen

Bijzonderheden

  • Golflengtes: 650 nm en 850 nm
  • In overeenstemming met de vereisten van alle BUS-systemen
  • Halogeenvrije buitenmantel

Opmaak

  • Kleurgecodeerde, tight buffered PCF kabel
    met FRNC buitenmantel (2,9 mm)
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • PUR buitenmantel (indoor); PE buitenmantel (outdoor)
  • Kleur: oranje (indoor); zwart (outdoor)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Ader: 0,5 mm Subkabel: 2,9 mm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • rood, groen

Vezeltype

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (glasvezel met kunststof buitenmantel)

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Standaardbenaming

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

Optische waarden

  • zie datasheet

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: fluorpolymeren

Toegestane trekbelasting

  • Vaste installatie: 400 N (indoor); 500 N (outdoor)
  • Kortstondig: 1200 N (indoor); 1500 N (outdoor)

Temperatuurbereik

  • In bedrijf: -20°C tot +70°C
  • Installatie: -10°C tot +50°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.