HITRONIC® PCF SIMPLEX kabel

PCF als SIMPLEX kabelversie voor binnen- of buitengebruik, PUR buitenmantel, halogeenvrij

HITRONIC® PCF SIMPLEX kabel voor verschillende toepassingen, subkabel diameter 2,9 mm, kabelkleur zwart; A-V(ZN)11Y

Voor directe stekkerconfectionering

Halogeenvrij Lichtgewicht UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
28600701
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor 200/230 PCF 1 2,9 7,5

Voordelen

  • Transmissielengtes tot max. 500 m
  • Geschikt voor het monteren van een connector
  • Hoge mechanische sterkte
  • UV-bestendig
  • EMC bescherming

Toepassing

  • Voor dataoverdracht in veldbussystemen zoals PROFIBUS,
    INTERBUS, etc.
  • Industriële omgevingen

Bijzonderheden

  • Golflengtes: 650 nm en 850 nm
  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij

Opmaak

  • Tight buffered vezels
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • PUR-buitenmantel
  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • 2,9 mm

Vezeltype

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (glasvezel met kunststof buitenmantel)

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: ≥ 15 buitendiameter
  • Flexibel: ≥ 20 x buitendiameter

Standaardbenaming

  • A-V(ZN)11Y

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: glas
  • Cladding: fluorpolymeren

Toegestane trekbelasting

  • Vaste installatie: 200 N

Temperatuurbereik

  • In bedrijf: tot -10°C tot +60°C
  • Installatie: -10°C tot +50°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • De kabels kunnen ook worden geleverd als geprefabriceerde optische trunkkabel.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.