POF connector F-SMA en ST(BFOC)

Toebehoren voor kunststofvezel kabels, type connector F-SMA en ST(BFOC)

POF connector F-SMA and ST(BFOC) voor verschillende kabelsoorten en afmetingen, voor krimpen of klemmen

FSMA en ST(BFOC) connectoren voor POF

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
FSMA stekker met kartelmoer voor het krimpen
29135099
POF Connector FSMA krimp 2,2/4stuks
29135098
POF Connector FSMA krimp 2,2/50stuks
29137099
POF Connector FSMA krimp 6,0/4stuks
29137098
POF Connector FSMA krimp 6,0/50stuks
FSMA stekker met zeskant moer voor het krimpen
29135089
POF Connector FSMA hexagonale krimp 2,2/4stuks
29135088
POF Connector FSMA hexagonale krimp 2,2/50stuks
29132089
POF Connector FSMA hexagonale krimp 6,0/4stuks
29132088
POF Connector FSMA hexagonale krimp 6,0/50stuks
FSMA connector met gekartelde moer voor klemtechniek
29130099
POF Connector FSMA Klem 2,2/4stuks
29130098
POF Connector FSMA klem 2,2/50stuks
FSMA connector met hexagonale moer voor klemtechniek
29130089
POF Connector FSMA hexagonale klem 2,2/4stuks
29130088
POF Connector FSMA hexagonale klem 2,2/50stuks
ST(BFOC) stekker voor het krimpen
29125099
POF Connector ST(BFOC) krimp 2,2/4stuks
29125098
POF Connector ST(BFOC) krimp 2,2/50stuks
ST(BFOC) connector met klemtechniek
29120099
POF Connector ST(BFOC) Klem 2,2/4stuks
29120098
POF Connector ST(BFOC) klem 2,2/50stuks

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: Glasvezel connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-connector

Voordelen

  • In krimp- of klemversie voor eenvoudigemontage

Bijzonderheden

  • FSMA en ST(BFOC) connector
    met gekartelde moer of
    hexagonale moer om te krimpen of gemakkelijk te klemmen
  • Geschikt voor 2,2 mm POF
  • Verkrijgbaar in 2 verschillende kabeldiameters (2,2 mm en 6,0 mm)
  • Connector met stofkap en anti-knikbeschermingstule: in zwart en rood
  • Kleur beschermhuls tegen buigen:
    zwart en rood