POF Connector SC-RJ

Toebehoren voor kunststofvezel kabels, connector type SC-RJ

SC-RJ connector als krimpversie, te gebruiken voor POF kabeltype, PROFINET connectorversie

  • SC-RJ connectors for POFcable assembly
  • Connectors voor PROFINETData Bekabeling
Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
29161097
POF Connector SC-RJ Crimp 2.2

Voordelen

  • Connectors voor PROFINETData Bekabeling
  • Als krimpuitvoering voor eenvoudige installatie

Bijzonderheden

  • Connectorset bevat: 2 SC connectoren, SC-RJ behuizing, 2 anti-knikbeschermingstules, stofkappen
  • Geschikt voor 2,2 mm POF
  • Kleur beschermhuls tegen buigen: 50% zwart en 50% rood

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: Glasvezel connector

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-connector

Certificeringen

  • SC-RJ is overeenkomstig IEC61754-24

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.