POF koppeling ST(BFOC)

Koppeling voor connector type ST(BFOC)

POF adapter ST(BFOC) connectoren: ST in overeenstemming met IEC61754-2

Geschikt voor POF en PCF connectoren

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ST(BFOC) koppelingen
29420099
POF koppeling ST(BFOC) /4 stuks

Bijzonderheden

  • ST(BFOC) koppeling met flens, fixeermoeren en kartelring

Normreferentie en keurmerken

  • ST volgens IEC 61754-2

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 5.0 Class-Description: Glasvezel koppeling

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-koppeling

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.