POF Gereedschap

Afstripgereedschap voor verschillende materiaal-ommantelingen en kabeldiameters voor POF-kabel- en stekkerassortiment

POF accessoires; gereedschappen voor POF kabel en connector productspectrum; kabel-afstripgereedschap voor verschillende mantelmaterialen en kabeldiameters; polymeer optische vezel (980/1000)

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
POF vezelknipper
29500014
POF kniptang 2,2/1,0 mm Guillotine
29500015
POF vezelknipper, 2,2mm handmatig
29500016
POF vezelknipper, 2,2mm automatisch
POF kabelstripper
29500011
POF gebufferde vezel-stripper 2,2 mm (P980/1000)
29500013
POF kabelstripper PA 2,2mm
29500012
POF kabelstripper 3.6/6,0 mm
Schaar
29500017
Schaar
POF Krimptang
29500010
POF Krimptang 2,5/3,0/4,5/4,95mm

Voordelen

  • Diverse gereedschappen voor de POF kabel en connectorassortiment

Toepassing

  • Striptangen voor diverse typen buitenmantels en kabeldiameters

Bijzonderheden

  • Diverse gereedschappen voor het knippen 2.2mm POF aders van eenvoudig tot een versie met automatisch mes
  • 29500011 - afstripgereedschap voor PE-aderommanteling 2,2 mm
  • 29500013 - afstripgereedschap voor PE-aderommanteling 2,2 mm - 2,3 mm
  • 29500012 - afstripgereedschap voor kabeldiameter 3,6 mm - 6,0 mm
  • Krimptang geschikt voor POF (PCF)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Glasvezel cleaver

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-Description: Glasvezel breekgereedschap

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.