POF Meetapparatuur

Set meetapparaten voor golflengtebereik 660 nm en 850 nm; geschikt voor het meten van geconfectioneerde POF- en PCF-systemen

POF meetapparatuur voor golflengtes 660nm en 850nm; geschikt voor verzwakking meting van gemonteerde POF en PCF systemen; verschillende soorten connectoren; voor polymeer optische vezel (980/1000)

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
29500070
POF Optische transmitter (TMR)
29500092
POF Optische transmitter (TMR)
POF TMR koppeling, golflengte 650nm
29500071
POF Optische TMR koppeling HFBR, 650nm
29500072
POF Optische TMR koppeling FSMA, 650nm
29500073
POF Optische TMR koppeling ST(BFOC), 650nm
POF TMR koppeling, golflengte 660nm
29500074
POF Optische TMR koppeling F05, 660nm
29500075
POF Optische TMR koppeling HFBR, 660nm
29500076
POF Optische TMR koppeling FSMA, 660nm
29500077
POF Optische TMR koppeling ST (BFOC), 660nm
29500090
POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
POF Optische powermeter 660/850nm
29500080
POF Optische powermeter 660/850nm
29500093
-
POF powermeterkoppelingen
29500081
POF Powermeterkoppeling HFBR-4501/4521
29500082
POF Powermeterkoppeling FSMA
29500083
POF Powermeterkoppeling ST(BFOC)
29500084
POF Powermeterkoppeling F05
29500085
POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
POF Meetapparatuur zonder koppelingen
29500089
POF Meetapparatuurset 660/850nm
29500094
-
29500079
-

Voordelen

  • Meetapparatuur voor golflengten 660/850nm
  • Geschikt voor het meten van geassembleerde POF en PCF systemen

Bijzonderheden

  • Meetapparatuur wordt geleverd zonder koppelingen. Deze kunt u apart bestellen
  • Optische transmitter (TMR):
    golflengte afhankelijk van gebruikte koppeling:
    - 650nm
    - 660nm
    - 850nm (op aanvraag)
  • Optische powermeter:
    voor het meten van de demping
    van geassembleerde POF (PCF) systemen

Opmaak

  • Optische Transmitter met een digitaal display, golflengte afhankelijk van adapter, active uitwisselbare adapters niet inbegrepen, gelieve separaat te bestellen
  • Optische Power Meter met digitaal display, golflengtemeter 660/850 nm, uitwisselbare adapters (receiver side) niet inbegrepen, gelieve separaat te bestellen
  • Set meetapparaten (29500089):
    Optische niveauzender en vermogensmeter als set in handige koffer, wisseladapter niet inbegrepen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Accessoires voor glasvezeltechniek

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 6.0 Class-Description: Toenbehoren voor LWL-techniek

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.