POF Montagekoffer

Verpakkingsset voor stekkerconfectionering van POF krimpstekkertypes: FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ

POF montageset bevat alle noodzakelijke gereedschappen voor de montage van versies krimpconnectoren: FSMA; ST(BFOC), SC/SC-RJ

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Verpakkingsset voor POF FSMA stekker
29500001
Verpakkingsset POF stekker FSMA
Verpakkingsset voor POF ST(BFOC) stekker
29500002
Verpakkingsset POF stekker ST(BFOC)
Montagekoffer voor POF SC/SC-RJ connectoren
29500004
Montagekoffer voor POF SC connectoren

Voordelen

  • Eenvoudige bediening
  • Deze koffer bevat al het benodigde gereedschap voor het monteren van POF connectoren
  • Geschikt voor on-site montage

Bijzonderheden

  • Inhoud koffer bestaat uit gereedschap voor assemblage connectoren van het type FSMA, ST (BFOC) en SC / SC-RJ
  • Inhoud: krimptang, aderafstripper, polijstschijf FSMA / ST(BFOC)/SC resp. SC-RJ, polijstvellen, cutter

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Accessoires voor glasvezeltechniek

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 6.0 Class-Description: Toenbehoren voor LWL-techniek

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.