Polijstmateriaal

Polijstschijven voor verschillende connectoruitvoeringen; polijstvellen; accessoires

Accessoires voor POF connectormontage; polijstschijven voor verschillende typen connectoren; polijstvellen; kunststof glasvezelkabel (P980/1000)

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Polijstschijf voor POF connectoren
29500031
Polijstschijf POF FSMA Connector
29500032
Polijstschijf POF ST (BFOC) Connector
29500033
Polijstschijf POF HFBR4501/4511 SIMPLEX
29500034
Polijstschijf POF HFBR4516 DUPLEX
29500035
Polijstschijf POF F05 Connector
29500036
Polijstschijf POF Simplex 2,2mm
29500733
Polijstschijf PCF HFBR4521 Connector
29500037
Polishing Disc POF SC Connector
Polijstfolie
29500021
Polijstfolie korrelgrootte 1000 (BL)
29500024
Polijstfolie korrelgrootte 5 micrometer (BR)
29500023
Polijstfolie korrelgrootte 1 micrometer (GN)
29500022
Polijstfolie korrelgrootte 0,3 micrometer (WH)
Polijstaccessoires
29500020
Polijstplaatje

Voordelen

  • Eenvoudige bediening
  • Geschikt voor POF connector montagesets

Bijzonderheden

  • Accessoires voor POF montage
  • Polijstschijf voor verschillende POF-connectoren
  • Meer uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar
  • Polijstfolie met verschillende korrelgrootte
  • Polijstproces:
    POF - Polijstfolie 1000 (BU)
    Polijstfolie 5 micrometer (BN)
    Polijstfolie 1micrometer (GN)
    PCF - Polijstfolie 5 micrometer (BN)
    Polijstfolie 1 micrometer GN)
    Polijstfolie 0,3 micrometer (WH)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Glasvezel cleaver

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-Description: Glasvezel breekgereedschap

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.