HITRONIC® POF DUPLEX KABEL

Kunststof vezels als DUPLEX kabeluitvoering met PUR mantel voor vaste of flexibele installatie

HITRONIC® POF DUPLEX PE kabel met dubbele PE gebufferde vezels, PUR buitenmantel, niet-metalen trekontlasting, kabelkleur oranje; J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000

Voor directe stekkerconfectionering

Oliebestendig Lichtgewicht Hittebestendig Halogeenvrij

EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR
28020002
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 980/1000 POF 2 5,5 27
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
28030002
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 980/1000 POF 2 8 57
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR voor kabelrupstoepassingen
28320002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 2 6 30

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • Kabel: zie tabel

Geleideridentificatie

  • Zwart/oranje

Vezeltype

  • 2x
  • POF - P980/1000

Standaardbenaming

  • J-V2Y(ZN)11Y

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: PMMA
  • Cladding: fluorpolymeren

Toegestane buigradius

  • ≥ 10 x buitendiameter

Toegestane trekbelasting

  • Vaste installatie: 100 N (PE-PUR),
    130 N (Heavy PE-PUR)
  • Kortstondig: 400 N

Temperatuurbereik

  • In bedrijf: -40°C tot +7 °C
    (FD: -20°C tot +70°C)
  • Installatie: -10°C tot +50°C

Voordelen

  • Optische dataoverdracht tot 70 m
  • Eenvoudige bediening
  • Geen interferentie door externe bronnen
  • Geen aardingsproblemen
  • Geschikt voor het monteren van een connector

Toepassing

  • Voor optische signaaloverdracht in industriële toepassingen
  • FD uitvoering:
    voor flexibele toepassingen (kabelrupsen)

Bijzonderheden

  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij
  • Bestand tegen slijtage, olie, microben en hydrolyse
  • Weinigklevend oppervlak
  • FD uitvoering:
    5.000.000 buigcycli

Opmaak

  • Polymeer optische vezel (POF)
  • PE-aderommanteling
  • Kleurcodering vezels: zwart, oranje
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • PUR buitenmantel, oranje (RAL 2003)