HITRONIC® POF DUPLEX VEZELS

Kunststof vezels als DUPLEX aderuitvoering met PE mantel

HITRONIC® POF DUPLEX PE, POF-dubbel gebufferde vezels met PE buffer, J-V2Y 2x1P980/1000

Voor directe stekkerconfectionering

Halogeenvrij Lichtgewicht

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
28000002
HITRONIC® POF DUPLEX PE 980/1000 POF 2 4,4 7,6

Voordelen

  • Transmissielengtes tot max. 70 m
  • Geschikt voor het monteren van een connector
  • Eenvoudige bediening
  • Geen overspraak
  • EMC bescherming

Toepassing

  • Voor optische signaaloverdracht bij industriële toepassingen
  • Zeer geschikt voor vaste installatie met lichte mechanische belasting in schakelkasten, kabelgoten of buizen
  • Lichte mechanische belasting
  • Witte stippen dienen als markering

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij
  • Lichtgewicht
  • Hoogflexibel

Opmaak

  • Polymeer optische vezel (POF)
  • Tweelingkabel
  • PE-aderommanteling
  • Geen buitenmantel
  • Kleur: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Twin cable2x2.2mm

Geleideridentificatie

  • Zwart/zwart met witte stippen

Vezeltype

  • POF - P980/1000

Standaardbenaming

  • J-V2Y

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: PMMA
  • Cladding: fluorpolymeren

Toegestane buigradius

  • ≥ 10 x buitendiameter

Toegestane trekbelasting

  • Vaste installatie: 10 N
  • Kortstondig: 30 N

Temperatuurbereik

  • In bedrijf: -55°C tot +85°C
  • Installatie: -10°C tot +50°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.