HITRONIC® POF SIMPLEX KABEL

Kunststof vezels als enkeladeruitvoering met PUR mantel voor vaste of flexibele installatie

HITRONIC® POF Simplex PE kabel versie met PE buffer en PUR buitenmantel, niet-metalen trekontlasting; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000

Geschikt voor het monteren van een connector

Oliebestendig Lichtgewicht Hittebestendig Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Vezeltype Aantal vezels Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR
28020001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR 980/1000 POF 1 5,5 25
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR voor kabelrupstoepassingen
28320001
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 1 6 30

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Optische vezelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: LWL-kabel

Afmetingen

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • Kabel: zie tabel

Vezeltype

  • POF - P980/1000

Standaardbenaming

  • J-V2Y(ZN)11Y

Vezeltype

  • Materiaal van de ader: PMMA
  • Cladding: fluorpolymeren

Toegestane buigradius

  • ≥ 10 x buitendiameter

Toegestane trekbelasting

  • Vaste installatie: 100 N
  • Kortstondig: 600 N

Temperatuurbereik

  • In bedrijf: -20°C tot +70°C
  • Installatie: -10°C tot +50°C

Voordelen

  • Optische dataoverdracht tot 70 m
  • Eenvoudige bediening
  • Geen interferentie door externe bronnen
  • Geen aardingsproblemen
  • Geschikt voor het monteren van een connector

Toepassing

  • Voor optische signaaloverdracht in industriële toepassingen
  • Als kabelverbinding tussen bewegende delen
  • FD uitvoering:
    voor flexibele toepassingen (kabelrupsen)

Bijzonderheden

  • Bestand tegen slijtage, olie, microben en hydrolyse
  • Weinigklevend oppervlak
  • Buitenmantel moeilijk brandbaar en halogeenvrij
  • FD uitvoering:
    5.000.000 buigcycli

Opmaak

  • Polymeer optische vezel (POF)
  • PE-aderommanteling
  • Trekontlasting van aramidevezels
  • PUR-buitenmantel
  • Kleur: oranje (RAL 2003)