Eén servomotorkabel voor alles!

Eén servomotorkabel voor alles!

Inclusief de V.S.!

De nieuwe ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE van LAPP is een uniek alles-in-één product: een enkele kabel die loopt die schakelkast of omvormer met machine verbindt via een kabelgoot of zelfs een kabelrups. Ideaal voor statische, flexibele en hoogflexibele toepassingen. De kabel kan deel uitmaken van een beweegbare kabelketen die voldoet aan een groot aantal normen, waardoor inkoop en opslag gemakkelijker worden voor machinebouwers, omdat ze niet langer verschillende kabeltypen op voorraad moeten houden. De kabel is verkrijgbaar met en zonder besturingsparen voor een mechanische rem of een temperatuursensor.

De nieuwe kabel in de LAPP-portfolio van UL-gecertificeerde servomotorkabels biedt een reeks eigenschappen die nog niet eerder in combinatie beschikbaar waren. De kabel is UV-bestendig, vlamvertragend in overeenstemming met de FT4-brandtest en heeft een verhoogde oliebestendigheid conform Oil Res I / II. De geleiders zijn gemaakt van ultrafijne koperdraden in klasse 6. Hierdoor is de kabel uitzonderlijk flexibel en dus geschikt voor kleine buigradii in kabelgoten en zelfs in kabelrupsen met meerdere miljoenen buigcycli. Het isolatiemateriaal geeft een extreem lage EMC-capaciteit wat de spanningsval over langere afstanden minimaliseert en ongewenste lekstromen door de afscherming vermindert. Bovendien is het materiaal XLPE, waardoor het bijzonder bestand is tegen mechanische stress.

Geschikt voor on-site bekabelen in de VS

De ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE is UL-gecertificeerd als TC-ER-kabel en flexibele motorkabel. Dankzij deze aanduidingen kan er ter plaatse worden bekabeld voor klanten in de VS. Dit is vooral handig in grote installaties, die als afzonderlijke onderdelen worden geleverd en door of bij de eindklant worden geassembleerd, of als een installatie op een later tijdstip wordt uitgebreid. Dit is niet mogelijk met kabels die alleen AWM-gecertificeerd zijn.

Wilt u meer weten over dit product of over de UL-normering in verband met export naar de V.S.? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.