Nieuwe datakabels volgen de normen

Nieuwe datakabels volgen de normen

Een uitbreiding van het gamma kan ook aan de onderkant van het spectrum. De NFPA79, de Amerikaanse norm  voor de elektrische uitrusting van machines, heeft de laatste jaren structurele aanpassingen ondergaan. De toepassing van UL Recognized componenten is meer en meer gangbaar geworden. Aangezien op het gebied van hoogflexibele kabels vanuit het verleden (eerdere versies van NFPA79 lieten geen ruimte voor interpretatie) expliciet UL-Listed kabels opgenomen moesten worden, heeft LAPP destijds bewust gekozen voor een hoogwaardige kabel die alle relevante eisen en normen kon invullen tegen een interessante prijs:
UNITRONIC® FD CP (TP) plus.

De nieuwe UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE/BA is op maat gemaakt volgens de minimale eisen van de NFPA79: een hoogwaardige ‘industrial grade’ datakabel die de meeste dynamische toepassingen aan kan.

De kwalificaties op elektrisch, mechanisch en normatief vlak blijven staan als een huis: laagcapacitief isolatiemateriaal voor optimale transmissie, speciale PVC mantel met goede mechanische eigenschappen, UV- en ozonbestendig en een hoge mate van oliebestendigheid.

Op dynamisch vlak kan de kabel ingezet worden in kabelrupsen tot 10 m, wat voldoende is in de meeste toepassingen. Het universeel karakter van de kabel komt ook tot uiting in de geleideridentificatie: het gamma is opgesplitst in uitvoeringen met kleurcode volgens de Noord-Amerikaanse normen (BA) en uitvoeringen volgens DIN 47100 (BE) (Europese kleurcodering).

Wilt u aanvullende informatie over deze kabel? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.