Nieuwe halogeenvrije voedingskabels

Nieuwe halogeenvrije voedingskabels

LAPP breidt het assortiment halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabels verder uit met ruimte- en kosten-besparende varianten. Deze kabels in de spanningsklasse 0,6/1kV hebben verbeterde brandeigenschappen en zijn verkrijgbaar in niet-afgeschermde en afgeschermde versies.

Daar waar de ÖLFLEX® CLASSIC 135 H BK 0,6/1kV enigszins overgekwalifi-
ceerd is, heeft u nu een kostenefficiënte oplossing met de ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1kV. De nieuwe kabel - zonder UL referenties - heeft een temperatuurbereik van -5°C tot +70°C voor incidentele buiging (-40°C tot +80°C voor vaste installatie) en een CPR klasse Eca. De kostenreductie die hiermee behaald kan worden loopt op tot ca. 30%. De aderisolatie en de buitenmantel bestaan uit een vernieuwde compound, waardoor de buitendiameter met ca. 10% is gereduceerd. Vooral in kabelbundels bespaart u dit veel ruimte.

De ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1kV is de kostenefficiënte variant van de ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK
0,6/1kV met dezelfde eigenschappen zoals hierboven beschreven.

We helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. Neem daarom gerust contact met ons op.