Roestvrijstalen wartel blijvend in prijs verlaagd

SKINTOP® HYGIENIC blijvend in prijs verlaagd
De SKINTOP® HYGIENIC is een roestvrijstalen en goed reinigbare kabelwartel die LAPP speciaal heeft ontwikkeld voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie (Food & Beverage). Het gebruik draagt bij aan het verminderen van hygiënische risico's dankzij de vormgeving en duurzame materialen (volgens EHEDG).
Vanaf 2 maart 2020 zijn er binnen deze productlijn blijvende prijsverlagingen doorgevoerd. In onderstaande tabel treft u een overzicht. Direct profiteren? Kies 'Naar e-Shop' en bestel direct en eenvoudig online in onze e-Shop.
Artikelnummer | Artikelbenaming | Brutoprijs 100 pcs. |
Prijsverschil | Bestel direct |
---|---|---|---|---|
53105100 | SKINTOP® HYGIENIC M12X1,5 | € 4.465,77 | -37% | Naar e-Shop |
53105110 | SKINTOP® HYGIENIC M16X1,5 | € 5.149,18 | -38% | Naar e-Shop |
53105120 | SKINTOP® HYGIENIC M20X1,5 | € 6.750,34 | -22% | Naar e-Shop |
53105130 | SKINTOP® HYGIENIC M25X1,5 | € 6.412,33 | -34% | Naar e-Shop |
53105200 | SKINTOP® HYGIENIC-R M12X1.5 | € 4.465,77 | -37% | Naar e-Shop |
53105210 | SKINTOP® HYGIENIC-R M16X1.5 | € 5.149,18 | -38% | Naar e-Shop |
53105220 | SKINTOP® HYGIENIC-R M20X1.5 | € 7.626,18 | -12% | Naar e-Shop |
53105230 | SKINTOP® HYGIENIC-R M25X1.5 | € 6.412,33 | -35% | Naar e-Shop |
53105300 | SKINTOP® HYGIENIC SC M12x1,5 | € 4.579,91 | -26% | Naar e-Shop |
53105301 | SKINTOP® HYGIENIC SC M16x1,5 | € 5.278,94 | -12% | Naar e-Shop |
53105302 | SKINTOP® HYGIENIC SC M20x1,5 | € 6.881,46 | -5% | Naar e-Shop |
53105303 | SKINTOP® HYGIENIC SC M25x1,5 | € 6.526,51 | -3% | Naar e-Shop |
Portfolio uitgebreid
Buiten het feit dat de prijzen voor de SKINTOP® HYGIENIC drastisch zijn verlaagd, heeft LAPP het assortiment ook uitgebreid. Zo zijn de M32 en M40 maatvoeringen voor alle varianten toegevoegd aan het portfolio. Uiteraard met dezelfde nieuwe gunstige prijzen.
Artikelnummer | Artikelbenaming | Brutoprijs 100 pcs. | Bestel direct |
---|---|---|---|
53105140 | SKINTOP® HYGIENIC M32X1,5 | € 10.315,77 | Naar e-Shop |
53105141 | SKINTOP® HYGIENIC M40X1,5 | € 13.433,13 | Naar e-Shop |
53105142 | SKINTOP® HYGIENIC-R M40X1,5 | € 14.066,12 | Naar e-Shop |
53105240 | SKINTOP® HYGIENIC-R M32X1,5 | € 10.341,19 | Naar e-Shop |
53105314 | SKINTOP® HYGIENIC SC M32X1,5 | € 9.351,87 | Naar e-Shop |
53105315 | SKINTOP® HYGIENIC SC M40X1,5 | € 13.834,54 | Naar e-Shop |