Champion

LAPP Champion

LAPP Champion de handige haspelafroller

De Champion is onze lichte oplossing voor het afrollen van haspels of kleine spoelen. De speciale constructie maakt de Champion bijzonder licht en zorgt toch voor een veilige en stabiele stand op verschillende oppervlakken.

De haspelafroller is verkrijgbaar in twee verschillende modellen - Champion 52 of Champion 67. Afhankelijk van het model is het product geschikt voor verschillende haspelbreedtes tot maximaal 52cm of 67cm. Beide varianten zijn geschikt voor een haspeldiameter van 200mm tot 800mm.

Uw voordelen:

  • Universele haspelafroller in lichtgewicht uitvoering
  • Veilige stabiliteit dankzij de rubberen voetjes of eenvoudig te verplaatsen dankzij de zwenkwielen
  • Gemakkelijk verstelbare steunrollen met zes verschillende standen
  • Draagvermogen tot 200 kg
  • Geschikt voor buitengebruik