Dé halogeenvrije motorkabel ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

Dé halogeenvrije motorkabel ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

In 2015 introduceerde LAPP de zeer succesvolle ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY, dé motorkabel voor frequentiegeregelde aandrijvingen met uitstekende EMC eigenschappen. Met de introductie van de ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB wordt de portfolio aangevuld met de halogeenvrije variant op de ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY. Hij is niet alleen halogeenvrij, maar heeft ook nog eens verbeterde brandeigenschappen en voldoet hij aan IEC 60332-3-24.

De ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB vindt zijn toepassingen in frequentiegeregelde aandrijvingen van pompen, ventilatoren, transportbanden, liften en condensors in de HVAC. Met de spanningsklasse U0/U: 600/1000V en zijn doorsnede van 1,5 mm2 tot 240 mm2 is de kabel ook geschikt voor grote vermogens. In de opmaak van de kabel zijn er twee varianten: de conventionele uitvoering met 4 aders en de symmetrische uitvoering met 3+3 aders waarbij de PE is opgedeeld in 3 aders en waardoor de kabel betere EMC eigenschappen krijgt. Dit geeft een substantiële reductie van de lekstromen in de motor en minder kans op beschadiging van de lagers. Door de UV-bestendigheid is de kabel ook geschikt voor buitengebruik.

We helpen u graag bij de juiste kabelkeuze. Vul het contactformulier in en wij  nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB: dé halogeenvrije motorkabel