Snelle PROFINET®-kabels voor industriële netwerken

De ETHERLINE® PN CAT. 6A Fast Connect combineert snelle en eenvoudige assemblage met hoge datatransmissiesnelheden.

De ETHERLINE® PN CAT. 6A Fast Connect combineert snelle en eenvoudige assemblage met hoge datatransmissiesnelheden.

Minimale inspanning bij het aansluiten van apparaten, eenvoudige montage met een enkele tool en een hoge datatransmissiesnelheid: de ETHERLINE® PN CAT. 6A Fast Connect van LAPP combineert al deze belangrijke eigenschappen. De nieuwe hogesnelheidskabel is ideaal voor klanten in de machinebouw en de fabricage van apparatuur en kan worden gebruikt in industriële netwerken waar grote datavolumes moeten worden overgedragen.

Als een kabel verouderd wordt of beschadigd raakt in een machine of schakelkast, moet deze meestal snel worden vervangen om productiestops of zwaardere gevolgschade te voorkomen. Maar het vervangen van een kabel kost tijd. LAPP heeft dit probleem aangepakt: dankzij de Fast Connect-technologie heeft de nieuwe ETHERLINE® PN CAT. 6A Fast Connect duidelijke voordelen ten opzichte van andere kabels als het gaat om installatie en montage. Dankzij een scheidingskruis dat de vier paar draden scheidt, heeft de kabel geen paar-afscherming nodig. In tegenstelling tot conventionele kabels, is het niet nodig om de afscherming van alle vier de paren te verwijderen. Als gevolg hiervan zijn Fast Connect-kabels snel en eenvoudig te monteren. Het speciale gereedschap van LAPP, dat de kabel optimaal bewerkt voor connectormontage in één bewerking, bespaart nog meer tijd. De nieuwe afscherming zorgt ook voor een lange levensduur.

Met 10 Gigabit per seconde haalt de ETHERLINE® PN CAT. 6A de huidige maximale transmissiesnelheid voor koperen kabels in een industriële omgeving. Alle LAPP Profinet kabels zijn compatibel met elkaar en met die van andere fabrikanten. Naast de PROFINET-standaard heeft de LAPP-oplossing certificering voor de Noord-Amerikaanse markt (UL-certificering), dus er is geen aanvullende goedkeuring nodig.

De ETHERLINE® PN Cat. 6A is verkrijgbaar in zeven versies: drie voor vaste installatie (Type A) met vlamvertragende PVC-mantel, halogeenvrij en vlamvertragend met FRNC-mantel of met PUR-mantel (halogeenvrij, vlamvertragend en betere mechanische bestendigheid). Daarnaast levert LAPP twee versies voor flexibel gebruik (type B) met PVC-omhulsel of halogeenvrije en vlamvertragende FRNC-mantel, evenals twee oplossingen voor zeer flexibel gebruik (type C) met PVC-mantel of PUR-mantel. Vier andere versies hebben kleinere afmetingen voor gebruik in applicaties met beperkte ruimte. Dankzij de verschillende mantelontwerpen en diameters kunnen de kabels in een groot aantal toepassingen worden gebruikt.