Snelle PROFINET®-kabels voor industriële netwerken

De ETHERLINE® PN Cat.7-kabels zijn geschikt voor toepassingen waarin grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, zoals van hoge-resolutiecamera's.

De ETHERLINE® PN Cat.7-kabels zijn geschikt voor toepassingen waarin grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, zoals van hoge-resolutiecamera's.

Allereerst moeten PROFINET®-kabels snel zijn en de gegevensoverdracht garanderen. De nieuwe ETHERLINE® PN Cat.7-kabels van LAPP zijn uitstekende modellen in dit opzicht. De kabels zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in machines, systemen en netwerkinfrastructuur, vooral in gevallen waar grote hoeveelheden gegevens met hoge snelheid worden overgedragen. Dit is bijvoorbeeld het geval in systemen met veel sensoren of met camera's met hoge resolutie voor kwaliteitscontrole. Met de nieuwe kabels breidt LAPP zijn PROFINET®-assortiment uit en bestrijkt daarmee een groot aantal potentiële toepassingen.

De nieuwe PROFINET®-kabels van LAPP behalen de hoogste gegevenssnelheden en leveren 10 gigabit per seconde volgens de Cat.7-norm. Hoewel Cat.6A-kabels vergelijkbare snelheden behalen, hebben Cat.7-kabels grotere reserves qua prestaties en transmissiebeveiliging omdat ze werken op een veel hogere overdrachtsfrequentie van 600 MHz. Als gevolg hiervan bereiken de kabels nog steeds maximale prestaties, zelfs als ze verouderen of beschadigd raken in de loop van de tijd. De kabels blijven echter opmerkelijk dun, met buitendiameters van 8,1 mm voor vaste kabels tot 8,7 mm voor flexibele kabels. Dit helpt ruimte te besparen in het geval van plaatsgebrek in machines of schakelkasten.

De nieuwe kabels voldoen aan de PROFINET®-standaard, daarom bevatten hun namen ook de afkorting "PN". PROFINET® is de standaard gedragen door een groot aantal fabrikanten en heeft de hoogste groeipercentages voor datakabels in industriële toepassingen. Voor gebruikers betekent dit dat alle producten in het PROFINET®-gamma compatibel zijn met elkaar. Een ander positief aspect van de nieuwe PROFINET®-kabels van LAPP is dat ze ook zijn gecertificeerd voor de Noord-Amerikaanse markt, wat betekent dat gebruikers een enkel product op alle markten kunnen inzetten zonder zich bezig te hoeven houden met verdere goedkeuringsprocedures. De kwestie van product- en voorraadbeheer wordt ook vereenvoudigd, omdat bedrijven slechts een kleiner aantal verschillende producten hoeven te beheren.

Er zijn vijf varianten van de ETHERLINE® PN Cat.7: voor vaste installatie kan het vlamvertragend zijn met een PVC-mantel met de naam "Y", het kan halogeenvrij en vlamvertragend zijn met een FRNC-mantel, of het kan een PUR-mantel hebben, wat betekent dat het halogeenvrij, vlamvertragend en mechanisch robuust is. Er zijn ook twee varianten voor flexibele installatie ("FLEX") met een vlamvertragende PVC-mantel of met een halogeenvrije en vlamvertragende FRNC-mantel.