LAPP Champion - Ontvang gratis één exemplaar!

LAPP Champion

LAPP Champion de handige haspelafroller

De Champion is onze lichte oplossing voor het afrollen van haspels of kleine spoelen. De speciale constructie maakt de LAPP Champion bijzonder licht en zorgt toch voor een veilige en stabiele stand op verschillende oppervlakken.

De haspelafroller is verkrijgbaar in twee verschillende modellen - Champion 52 of Champion 67. Afhankelijk van het model is het product geschikt voor verschillende haspelbreedtes tot maximaal 52cm of 67cm. Beide varianten zijn geschikt voor een haspeldiameter van 200mm tot 800mm.

Uw voordelen:

  • Universele haspelafroller in lichtgewicht uitvoering
  • Veilige stabiliteit dankzij de rubberen voetjes of eenvoudig te verplaatsen dankzij de zwenkwielen
  • Gemakkelijk verstelbare steunrollen met zes verschillende standen
  • Draagvermogen tot 200 kg
  • Geschikt voor buitengebruik

Maak in oktober kans op één gratis LAPP Champion

Onlangs heeft LAPP de nieuwe Champion geïntroduceerd. In het kader van deze lancering geven wij in oktober tien gratis exemplaren weg (exclusief zwenkwielenset). Bent u één van de eerste tien klanten die in oktober 2020 voor minimaal €10.000,- binnen de geselecteerde productgroepen bij ons besteld? Dan ontvangt u gratis één LAPP Champion variant naar keuze. U bent niet verplicht dit bedrag in één bestelling te behalen, maar kunt u verdelen over meerdere bestellingen tijdens de campagneperiode. Om uw deelname veilig te stellen, registreert u zich via het contactformulier onderaan de pagina.  

Hieronder vindt u de geselecteerde productgroepen die van toepassing zijn: 

Bent u enthousiast en wilt u deelnemen aan deze actie?

Dan hebben we een aantal gegevens van u nodig. Deze kunt u invullen in het onderstaande contactformulier. Per debiteurnummer kunt u aanspraak maken op één LAPP Champion naar keuze. Geef in het contactformulier aan welke variant u graag wilt ontvangen, dan zorgen wij dat deze geleverd wordt op uw adres.

LET OP : OP = OP

 

Vul hier uw gegevens in om deel te nemen aan de actie: