Nieuwe kabel voor DC toepassingen

Om kabels te optimaliseren voor efficiënt en duurzaam gebruik in DC-toepassingen, zijn twee aspecten van belang: de kabel moet technisch, en vooral diëlektrisch in staat zijn om de gevolgen van DC- spanning en stroom te kunnen behappen. Elektrische veiligheid is primordiaal. Aan de andere kant moet de kabel voldoen aan de regelgeving en relevante normen die vanuit DC standpunt gelden.

LAPP ontwikkelde de ÖLFLEX® DC 100 die volledige en onderbouwde conformiteit biedt aan bovenstaande eisen. De kabel voldoet aan EN 60445, de isolatie van de geleiders is gemaakt van een speciale PVC-samenstelling die geoptimaliseerd is om de specifieke E-velden van DC te kunnen weerstaan. De kabel is UV- en weerbestendig volgens ISO 4892-2, zodat de kabel ook in buitentoepassingen ingezet kan worden.
Benieuwd naar verdere ontwikkelingen op het gebied van DC? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.