e-Shop

Transport en logistieke oplossingen

LAPP-logistikl%C3%B6sungen-sommer-neu-2020

Ervaar onze slimme en innovatieve logistieke oplossingen: Van de mobiele, gebruiksvriendelijke stellingwagen voor enkeladers, die het transport van maximaal 18 enkeladerspoelen mogelijk maakt, tot de SpinOff, waarmee u uw kabelhaspels vrijwel moeiteloos direct naar de plaats van gebruik kunt vervoeren. Door de trolley om te draaien kan de kabel direct van de kabelhaspel worden afgewikkeld en eenvoudig op lengte worden geknipt. Als het groter en omvangrijker wordt, hebben we een nieuwe haspel trolley in ons assortiment. Het maakt de opslag van maximaal 8 kabelhaspels mogelijk - opgeruimd, overzichtelijk en veilig. Altijd direct bij de hand op uw werkplek.

TRONIC stellingwagen enkeladers S 12

lapp tronic ground 01 v0003

De mobiele, gebruiksvriendelijke stellingwagen voor enkeladers is de optimale 3-in-1oplossing voor de opslag, het transport en de verwerking van 12 tot 18 enkeladerspoelen. Uw werkplek zal netter, duidelijker en dus veiliger zijn dan voorheen. De directe materiaalverwijdering op de plaats van gebruik maakt een snelle en efficiënte verdere verwerking van de enkeladers mogelijk.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
85001628 SINGLE CORE CART S12    

SpinOff

lapp spin off ground 01 v0001

Snel een zware kabelhaspel meenemen - met de SpinOff lukt dat! Met deze transportoplossing kunt u uw kabelhaspels bijna moeiteloos direct naar de plaats van gebruik vervoeren. Door de trolley om te draaien kan de kabel direct van de kabelhaspel worden afgewikkeld en eenvoudig op lengte worden geknipt. De lege SpinOff kan worden opgevouwen en opgeborgen om ruimte te besparen.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
85008066 SPINOFF    

Haspelwagen

lapp trommelwagen ground 01 v0003

Deze haspel trolley is geschikt voor het transport en de opslag van maximaal 8 kabelhaspels van de maten L040-L050 en biedt daardoor de volgende voordelen: de rijafstanden zijn kleiner, het op lengte knippen van de kabels is veel gemakkelijker dankzij de afrembare haspelassen en de werkplek is netter, duidelijker en dus veiliger.

Artikelnummer Articlename Basis-
eenheid
Prijs in EUR* (Basisprijs)
85001631 DRUM CART