Machinebouw

KABELS EN TOEBEHOREN VOOR MACHINES EN SYSTEMEN: EEN PERFECT SAMENSPEL
Een kijkje in een moderne fabriek onthult de verandering: robots bepalen het beeld, bij het hanteren van onderdelen, lassen, snijden en schroeven. Bestuurderloze transportsystemen bewegen zich van de een op andere dag stoïcijns. Alles is soepel gecoördineerd, zorgvuldig gepland. In een dergelijke omgeving moet zelfs het kleinste onderdeel met maximale betrouwbaarheid functioneren. Omdat zelfs een deel dat niet lukt, het proces slechts kortstondig verstoort, waardoor tijd en middelen worden verspild.
Het robuuste ontwerp van alle LAPP-componenten gaat het faalrisico specifiek tegen. Als uw partner voor krachtige, efficiënte, betrouwbare en innovatieve oplossingen voor alle aspecten van de kabeltechniek in de machinebouw, doen wij ons deel voor de betrouwbaarheid: "Made in Germany". Met speciale oplossingen voor verschillende industrieën en met een hoge competentie in robotica, automatiseringstechniek, voedingsindustrie en bedrijfsvoertuigen.
Nieuwe producten herfst 2022
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM
Niet storen a.u.b! Met onze PUR-motorkabel met zeroCM®-technologie zijn uw systemen vrij van common mode-stoorstromen. Dankzij de innovatieve en gepatenteerde kabelopmaak wordt 100% elektrische symmetrie bereikt en dus optimale EMC bereikt. De aanzienlijk vereenvoudigde en tijdbesparende aansluiting van de kabel, de Noord-Amerikaanse certificering en de goedkeuring voor gebruik in kabelrupsen of zelfs zware omgevingsomstandigheden maken de kabel tot een echte 'highlight'.
U vindt de uitgebreide productpagina hier.
ÖLFLEX® CLASSIC PN
Laat je kleuren zien met deze PVC-aansluitkabel voor de voeding van PROFINET-componenten! Dankzij de kleurcodering volgens de PROFINET-richtlijn kunnen de draden duidelijk worden geïdentificeerd - dit maakt het aansluiten een stuk gemakkelijker. Als kostenefficiënt alternatief is onze ÖLFLEX® CHAIN PN uitermate geschikt voor incidentele buiging.
Artikelnummer | Articlename |
Basis- eenheid |
Prijs in EUR* (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|
ÖLFLEX CLASSIC PN 3X0,75 | ||||
ÖLFLEX CLASSIC PN 5X0,75 | ||||
ÖLFLEX CLASSIC PN 3X1,5 | ||||
ÖLFLEX CLASSIC PN 5X1,5 | ||||
ÖLFLEX CLASSIC PN 3X2,5 |
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC
Nieuwe uitvoeringen beschikbaar: Bij deze eenaderige, halogeenvrije voedingskabel met een hoge CPR-classificatie wordt bijzonder veel nadruk gelegd op een slimme materiaalkeuze. Hij is flexibeler dan een installatiekabel zoals de N2XH en kan optimaal worden gebruikt voor structurele bekabeling. Nu ook verkrijgbaar met groen/gele aderisolatie.
Loodvrije serie SKINDICHT®
Of het nu gaat om blindstoppen, reduceerringen, verlengstukken, adapters of tegenmoeren - ook de accessoires voor kabelwartels moeten op lange termijn volledig zonder toevoeging van lood worden geproduceerd. Aldus de RoHS-richtlijn. Met onze loodvrije producten bent u al aan de veilige kant. Geen zorgen, de producteigenschappen veranderen niet door het ontbreken van lood!
Artikelnummer | Articlename |
Basis- eenheid |
Prijs in EUR* (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|
SKINDICHT BL-M 25x1,5 + O-RING | ||||
SKINDICHT MA-M/PG 25x1,5/11 | ||||
SKINDICHT MA-PG/M 16/25x1,5 HIGH | ||||
SKINDICHT MA-M/NPT 16x1,5/ 1/2'' |
Nieuw vanaf zomer 2022
SKINTOP® MS-M 32x1,5 PLUS
Alles zoals altijd en toch anders: U wilt trouw blijven aan de M32 aansluitschroefdraad en toch kabels met een grotere diameter door uw kabelwartel voeren? Dankzij het uitgebreide klembereik van onze M32-kabelwartel tot M40-formaat (19 - 28,0 mm) is dit nu heel eenvoudig. Profiteer van deze PLUS!
SKINTOP® BS-SC-M METALL / SKINTOP® BSR-SC-M METALL
Overstrekken van de bocht - niet met onze kabelwartel met buigbeschermingsspiraal van roestvaststaal. De kabelwartel beschermt de bewegende kabel bij de behuizing tegen overmatig buigen of zelfs knikken. Bovendien maakt de geïntegreerde EMC-contactveer over een groot oppervlak contact met de afschermingsvlecht.
Artikelnummer | Articlename |
Basis- eenheid |
Prijs in EUR* (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|
SKINTOP BS-SC-M METAL M12X1,5 | ||||
SKINTOP BS-SC-M METAL M16X1,5 | ||||
SKINTOP BSR-SC-M METAL M12X1,5 | ||||
SKINTOP BSR-SC-M METAL M16X1,5 |