ÖLFLEX® CHAIN 819 (C)P

Nieuwe hoogflexibele kabels: ÖLFLEX® CHAIN 819 P & ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

Als gevolg van industriële innovaties in de machinebouw en automatisering, spelen kabels voor (hoog)dynamische toepassingen een steeds prominentere rol. Vanwege de grote diversiteit in dit soort toepassingen is LAPP enkele jaren geleden begonnen met het segmenteren van deze productgroep. Door discrete, toepassingsafhankelijke criteria, zoals: buigradius, snelheid, versnelling, rijweg en gewicht toe te wijzen aan de onderlinge kabels binnen deze productgroep, kan LAPP de juiste kabel voor de desbetreffende toepassing adviseren. Op deze manier kan onderdimensionering en overkill voorkomen worden.

Het gamma voor (hoog)flexibele kabels is opgebouwd uit 3 prestatieklassen: Basic line, Core line en Extended line. Binnen de prestatieklasse Basic line hebben we twee nieuwe kabels geïntroduceerd:
ÖLFLEX® CHAIN 819 P en ÖLFLEX® CHAIN 819 CP.

Beide kabels zijn bedoeld voor laagdynamische toepassingen met een korte rijweg. Hiervoor is een klasse 5 geleider voldoende. Om binnen dit segment de meest uitlopende markten te kunnen bedienen, zijn de kabels olie- en UV-bestendig, vlamvertragend en voorzien van keurmerken voor de Noord-Amerikaanse markt.

De afgeschermde versie (CP) heeft bovendien een gevlochten afscherming met een dekkingsgraad van 85%, dus ideaal voor EMC-toepassingen.

De kabels vervangen de ÖLFLEX® CHAIN 808 (C)P, een van de eerste kabels die LAPP ontwikkeld heeft in de Basic Line klasse in 2012. De ÖLFLEX® CHAIN 819 (C)P is een doorontwikkeling met verbeterde en aangepaste karakteristieken, die tegen de huidige prijs verkrijgbaar is.