Motorkabels voor lange afstanden

Met de nieuwe ÖLFLEX® SERVO 7TCE van LAPP kunnen gebruikers grote afstanden overbruggen tussen regelaars en motoren.

Met de nieuwe ÖLFLEX® SERVO 7TCE van LAPP kunnen gebruikers grote afstanden overbruggen tussen regelaars en motoren.

Motorkabels in grote fabrieken moeten soms lange afstanden overbruggen tussen aandrijvingen en schakelkasten, zonder enig verlies van de prestaties. Dit is alleen mogelijk als de motorkabel is ontworpen met een lage capaciteit en een lage demping als uitgangspunten. De nieuwe kabels ÖLFLEX® SERVO 7TCE en ÖLFLEX® SERVO 728 CY zijn perfect voor deze uitdaging.

ÖLFLEX® SERVO 7TCE: deze motorkabel kan gebruikt worden voor servo-aandrijvingen en aandrijvingen met frequentieregelaars met of zonder één of twee controleparen. De kabel voldoet aan UL TC-ER (600V) en Flexible Motor Supply (1000V), waardoor deze geschikt is voor markten in zowel Europa als Noord-Amerika. Dit bespaart zowel opslagruimte als onderdeelnummers. Het ontwerp met lage capaciteit is het resultaat van een kernisolatie gemaakt van XLPE, de buitenmantel is gemaakt van een speciaal thermoplastisch elastomeer en dit maakt het mogelijk om tot ongeveer 40 procent langere motorkabels toe te passen in vergelijking tot conventionele oplossingen. De kabel voldoet aan veel eisen voor oliebestendigheid, vlamvertraging (FT4) en UV-bestendigheid, elk ook volgens de respectievelijke Noord-Amerikaanse normen.

ÖLFLEX® SERVO 728 CY: de afgeschermde encoderkabel is geschikt voor de meeste analoge en incrementele encoders in servo-aandrijvingen van veel bekende fabrikanten. Deze kabel heeft ook een lage demping en maakt grote transmissieafstanden mogelijk dankzij een kernisolatie in polypropyleen. De afgeschermde kabel is oliebestendig en daarom geschikt voor vele toepassingen in de machinebouw met vaste installatie. De ontwikkelaars hebben bijzondere aandacht besteed aan een dunne en lichte constructie: de ÖLFLEX® SERVO 728 CY is 10 procent dunner dan vergelijkbare kabels. Dit is een plus, vooral in schakelkasten en plaatsen met beperkte ruimte.