UNITRONIC® ROBUST S/A FD

UNITRONIC ROBUST SA FD

Voor industriële toepassingen waar hoge eisen gesteld worden aan de resistentie en duurzaamheid van de onderdelen, introduceert Lapp een uitbreiding in het gamma S/A bekabeling: UNITRONIC® ROBUST S/A FD.

Op basis van de reeds beproefde ÖLFLEX® ROBUST kabels, is het gamma uitgebreid in het domein van sensor- en actuatorbekabeling.

Door de TPE buitenmantel is de kabel geschikt voor buitengebruik, in industriële toepassingen met zware mechanische en thermische belasting, en in de voedingsindustrie waar veelvuldig gereinigd wordt.

Zijn breed temperatuurbereik (-50°C tot +90°C) maakt de kabel breed inzetbaar. Zelfs in water tot 60°C houdt de kabel probleemloos.

Door de korte slaglengte is de kabel ook te gebruiken in hoogflexibele toepassingen, zoals in energiekettingen.

Bekijk de UNITRONIC® ROBUST S/A FD hier in onze online catalogus.