Profibus
PROFIBUS is een 2-draads industriële datacommunicatiestandaard (veldbus) waarmee componenten zoals sensoren, actuatoren en controllers informatie uitwisselen om een complete besturing te automatiseren.

PROFIBUS is uitermate geschikt voor toepassingen in de productieautomatisering, gebouwautomatisering en procesindustrie. Het is het meest gebruikte open systeem met meer dan 30 miljoen toegepaste componenten in bijna 1 miljoen installaties. Het systeem is gestandaardiseerd in de EN50170 (EN = Europese Norm). Daardoor kunnen componenten van verschillende fabrikaten, mits ze aan EN50170 voldoen, door elkaar heen worden gebruikt.
PROFIBUS biedt de communicatieoplossing voor zowel procesautomatisering (gekenmerkt door grote afstanden en lage transmissiesnelheid) als productieautomatisering (met korte afstanden en hogere snelheden).
PROFIBUS bestaat uit 3 compatibele varianten:
- FMS (Field Message Specification) is ontworpen voor de communicatie tussen PLC's, PC's, enzovoorts onderling.
- DP (Decentral Peripherie) heeft een hoge snelheid en lage aansluitkosten. Is bedoeld voor communicatie tussen geautomatiseerde procesbesturingssystemen (zoals PLC's) en de in het proces verspreidde in- en uitgangen (ook wel decentrale periferie genaamd).
- PA (Process Automatisation) is speciaal ontworpen voor de procesautomatisering. Communiceert met sensoren (opnemers) en actuatoren (kleppen, enz.) ook in intrinsiek-veilige gebieden. Het is mogelijk om zowel de gegevens als de voeding over twee draden te transporteren (volgens IEC 1158-2).